igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
15 mm
Diametrul maxim al cablului
13 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
20 mm
Rază de curbură [R]
32 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
1,20 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere72,00 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E3.15.020.032.072,00 EUR
Portcablu serie E3.15 | Dinamică ridicată și compatibil cu cameră curată | înălțime interioară: 15mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitE3.15.020.032.02032