Un robot de servire prezintă un preparat pe o tavă.

Cumpărați roboți de serviciu sau construiți-i singuri

  • Componente conforme cu FDA
  • Fără lubrifianți sau lucrări de întreținere, chiar și în cazul utilizării 24/7
  • Roboți capabili de colaborare om-robot (coboți)
  • Sistem modular de cutii de viteze pentru orice extindere posibilă a soluției de automatizare
  • Economisiți spațiu de instalare și greutate
  • Livrare și asamblare rapide
  • Calcularea duratei de viață
  • Silențios și cu vibrații reduse
Trei brațe robotice mobile RBTX lean robotics sunt prezentate pe platforme diferite.

Pentru aplicații mobile: roboți AGV și roboți articulați multi-axiali ca sistem complet pe RBTX

▲ Tech up
  • Mai multe opțiuni de automatizare datorită mobilității
  • Integrare plug- & -play între AGV și robolink® DP
▼ Reducerea costurilor
  • Economisiți timp și bani datorită integrării gata de utilizare, inclusiv software și hardware
  • ROI estimat după 12-18 luni
Robotul de servire oferă băuturi la bar.

Automatizarea restaurantelor

  • Fără perioade de nefuncționare a mașinii: durata de viață a componentelor poate fi prevăzută online
  • ROI rapid după 4-7 luni
  • Igienic și insensibil la murdărie
Un braț robotizat așază vase într-un coș de mașină de spălat vase.

Cobots pentru robotica de serviciu

  • Fără dulap de comandă; sistem de comandă integrat în bază
  • Servicii de preluare și livrare
  • Sarcini de prelu &
  • Ajutor la asamblare
Robot de service cu furtun albastru în fața unor simboluri pentru diverse aplicații.

Alte idei de automatizare

Automatizarea la preț redus, punctul forte al anului 2021: sistemul modular de cutii de viteze ReBeL pentru coboți

  • Construiește-ți propriul robot de serviciu cu sistemul modular de cutii de viteze ReBeL
  • Cu 25% mai ușor decât angrenajele cu undă de tensiune convenționale, datorită polimerilor de înaltă performanță igus „® ”
  • Începeți direct cu cinematica robotului folosind angrenaje cu undă de tensiune complet integrate
  • Componente care nu necesită întreținere, cu design ușor
  • Disponibil din 2022
  • Cu 25 până la 50 d% i mai ușor decât roboții multi-axiali convenționali, datorită polimerilor de înaltă performanță igus „® ”
  • Testat în laboratorul Low Cost Automation
  • Poate fi controlat cu igus® Robot Control, un sistem de control pentru toți roboții

Materiale plastice selectate pentru robotul de serviciu

Ghidaj liniar drylin W cu cărucior.

drylin® Ghidul profilului W

  • 100%, fără întreținere și lubrifiere
  • Rezistent la murdărie, praf și umiditate
  • Funcționare foarte silențioasă
  • Până la 40% mai rentabil decât ghidajele cu rulmenți cu bile recirculante
Trei acționări igus LCA-Barista-RLAmultithree în fața unei axe liniare.

drygear® sistem modular de cutii de viteze

  • Temperatură de aplicare: +5 până la +50 °C
  • Adecvat pentru stropi de apă
  • Greutate redusă
  • Nu necesită lubrifiere
Bucșă de alunecare igus albastră, cu flanșă.

rulmenți iglidur® A181

  • Conform cu reglementările FDA și UE
  • Rezistență bună la medii
  • Aplicabil universal
  • Rulment universal pentru contactul cu alimentele

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță