Sisteme de alimentare cu energie pentru atelierul de vopsit

Abraziune redusă și disipație electrostatică permanentă

Celulă de reparații pentru deteriorarea vopselei la SEAT

Povești de succes

Manșon de protecție deteriorat al unui robot de vopsire din producția auto, cu furtun de protecție.

Fiabil în ceața de vopsea - lanț energetic mobil multidimensional

Ansamblu aris linearis automotive demontat, cu șine și piese de fixare.

Rulment fără întreținere pentru actuatoarele din liniile de vopsire

Linie automatizată de caroserie cu un automobil și brațe robotice în producția auto.
  • Planificăm optimizarea sistemului dumneavoastră pentru a garanta o durată de viață maximă
  • Retehnologizarea mașinilor dvs. existente
  • Echiparea ulterioară a produselor igus® cu sisteme de monitorizare a stării sau de întreținere predictivă
  • Lanțurile noastre energetice sunt disponibile și ca sisteme gata făcute, de exemplu, cărucioare glisante în tehnologia de transport, axa a 7-a
  • Materiale pentru cerințe speciale de rezistență chimică, LABS-free și Atex
  • După instalare: inspecția și întreținerea periodică a lanțului energetic și a sistemelor de monitorizare a stării
  • La sfârșitul ciclului de viață, luăm lanțul energetic înapoi și îl reciclăm

Produse adecvate

Lanț portcablu ESD cu linii albastre de descărcare electrică.

Lanț ESD-energie

  • Utilizat de ani de zile în zone rezistente la explozii
  • Material ESD testat cu peste 10 milioane de cicluri pentru cele mai înalte cerințe
Lanț portcablu igus E6 pe un ghidaj liniar.

e-chain® E6.1

  • Super silențios și cu vibrații extrem de reduse
  • Principiu de conectare cu abraziune redusă (fără conectare prin orificii cu șuruburi)
  • Interior neted și fără interferențe
Cablu CF9 cu manta deschisă și structură internă vizibilă.

cablu cu înveliș TPE

  • Pentru cele mai înalte cerințe
  • Rezistent la lichid de răcire și flexibil la temperaturi scăzute
  • Rezistent la hidroliză și microbi
  • Fără halogeni, silicon și PVC
Lanț portcablu Triflex R cu cabluri ghidate la conexiunea mașinii.

Pachete de furtunuri preasamblate

Lanț portcablu E4Q cu mai multe cabluri în culori diferite.

Sistem e-chain® E4Q

  • Poate fi deschis și închis fără unelte
  • Amortizare opțională a zgomotului pentru o funcționare mai silențioasă
  • Economiile de materiale conduc la o greutate mai mică
e-chains autoglide 5 într-un ghidaj curbat, cu cabluri colorate.

lanț energetic cu cablu de oțel ghid de podea

  • Energie, date, aer și lichide într-un singur sistem
  • Timp de instalare cu 88% mai scurt în comparație cu canalele din aluminiu

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță