Raft de cultură verticală cu plante, mutat de un sistem de axe liniare igus.

Componente pentru agricultura verticală

Ușoare, fără lubrifiere, favorabile

  • conforme cu FDA
  • fără lubrifiere
  • Fără coroziune
  • Rezistente la murdărie
  • rentabile
  • Durată de viață previzibilă
  • Ușoare
  • silențioase

Avantajele agriculturii verticale ...

  • Economie de spațiu prin reducerea presiunii asupra terenurilor agricole convenționale
  • recoltare posibilă pe tot parcursul anului, independentă și flexibilă
  • Costuri reduse de transport și depozitare
  • Economie de apă prin cicluri închise

... cu avantajele plasticului nostru de mișcare

  • Fără lubrifiere externă, fără întreținere, fără contaminarea produselor
  • Rezistent la murdărie și praf
  • Fără coroziune și în conformitate cu FDA
  • ROI rapid datorită componentelor de automatizare rentabile

Produse de top pentru agricultura verticală

Automatizare la costuri reduse

Roboți liniari

  • Kituri de asamblare cu lungimi de cursă definite în 24 de ore
  • Roboți liniari personalizați
  • Roboți liniare Eco pentru începători
Portal liniar cu șine și cărucioare pentru vertical farming.

Robot Delta

  • Zonă de lucru de până la Ø 660 mm
  • Poziționare precisă datorită motoarelor cu encodere
  • Dacă este necesar, preasamblat, inclusiv cadru de transport sau kit de instalare
Robot delta pentru vertical farming, cu trei actuatoare înclinate și gripper jos.

robolink

  • Foarte ușor și rentabil
  • Proiectați și simulați online
  • Alegeți între un sistem complet gata de utilizare și o soluție individuală
Trei brațe robotice robolink aliniate pe o bază modulară.

ghidaje liniare drylin

  • Sistemele liniare utilizează funcționarea uscată
  • Fără întreținere și insensibile la influențe externe
  • Securitate ridicată datorită duratei de viață previzibile
Modul de ghidare liniară pentru un sistem de automatizare industrială.

Rulmenți iglidur

  • Rezistente la murdărie și la coroziune
  • Durata de viață testată și calculabilă online
  • Gamă largă de produse standard și forme speciale personalizate
Lagăre de alunecare iglidur

Rulmenți sferici igubal

  • Fără coroziune în medii umede și umede
  • 80% mai ușoare decât alternativele metalice
  • Cu până la 40% mai rentabile decât rulmenții sferici fabricați din metal
Lagăre cu articulație igubal®

Rulment cu inel de rotație cu senzor de comutare

  • Detectarea și monitorizarea cerințelor de întreținere prin diagnosticare la distanță
  • Sistem modular: poate fi combinat cu toți rulmenții pivotanți iglidur PRT
  • Evitați timpii morți ai mașinii
Rulment rotativ PRT de la igus, cu orificiu central și șuruburi de fixare.

Lanț energetic E2.1

  • Silențios, stabil și rapid de umplut
  • Înălțimi interne: 26 - 48 mm
  • Standard pentru aplicații în gama de sarcini medii
Lanț portcablu E2.1 văzut din lateral.

Lanț energetic E2.1 micro

  • Generare stabilă pentru cele mai mici spații de instalare
  • Înălțimi interioare: 10,1 - 14,9 mm
  • Funcționare lină și silențioasă datorită frânei integrate
Lanț portcablu igus E2.1 micro cu ghidaj portocaliu și cabluri într-o aplicație industrială.

sistem de lanț energetic micro flizz®

  • Pre-asamblat în sistem modular
  • Alternativă compactă și silențioasă la sistemele de bare colectoare
  • Se deplasează până la 100m
Sistem Micro Flizz pe o ghidare liniară pentru alimentarea cu energie.

lanț energetic guidelok vertical

  • Jgheab de ghidare pentru aplicații verticale, în special pentru unități de depozitare și recuperare
  • Mult mai ieftin decât o carcasă completă
  • Asamblare rapidă și sigură cu șine de ghidare cu clipsare
Lanț portcablu vertical cu cabluri ghidate într-o structură industrială.

Testate pentru utilizare reală în laboratorul de testare

Povești de succes

Râme pe pământ închis la culoare, adunate într-un morman.

Automatizare la creșterea viermilor

Structură de plasă hexagonală cu un cablu negru curbat într-un mediu industrial.

100% fără întreținere pentru irigarea plantelor

Alte sectoare agricole

Inginerie agricolă generală

Un tractor taie iarba pe o pajiște cu o mașină de tuns largă.

Agricultură inteligentă

Braț robotic deasupra unui câmp de legume pentru agricultură inteligentă.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță