Produse pentru industria construcțiilor navale

Navă și platformă petrolieră
  • Funcționare uscată și fără întreținere
  • Stabile și mai ușoare decât oțelul
  • Rezistente la coroziune, apă de mare, substanțe chimice și UV
  • Potrivit pentru utilizare la temperaturi extreme
  • Ușor de instalat, flexibile, modulare
  • Cu durată de viață previzibilă

igus® Produse pentru construcția de nave

Portcablu E4.1

e-chain® E4.1

  • Robust și ușor
  • Design modular
  • Durabil și silențios
  • Funcționare directă și asamblare rapidă
  • Rigiditate foarte ridicată
Cabluri chainflex

Ansambluri de cabluri

  • Testate în conformitate cu standardele industriale relevante
  • Cabluri gata de conectare cu conectori specifici industriei
  • Laborator de testare de 2.750m²
readychains

Alimentare cu energie preasamblată gata de instalare

  • Timp de asamblare redus cu 95%
  • Reducerea timpului de asamblare
  • Reducerea costurilor de fabricație
  • Minimizarea costurilor logistice
Module rotative

Pentru aplicații cu rotație rapidă

twisterchain® tehnologie

Robust, silențios, pentru sarcini mari

twisterband HD

Rotații de până la 7.000°

drylin W ES

Sistem liniar modular

Lagăr de alunecare igutex TX1

Pentru sarcini deosebit de mari

iglidur® PRT

Fără întreținere și ușor de instalat

Utilizat cu succes de clienții noștri

Meyer Werft GmbH în Papenburg
Navă cu vele cu aripi bound4blue
lanțul energetic privind sistemele de propulsie marine retractabile

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță