igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Pentru aplicaţii de capacitate medie
- Înveliș exterior din PVC
- Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
- Fără silicon
- Proprietăți ignifuge
- Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.007
(4x0,34)C
Typical application areas
| Curse duble * | 5 milioane | 7,5 milioane | 10 milioane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max. [m/s] | a max. | Distanța de deplasare | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |
| de la/la [°C] | nesprijinit | alunecare | [m/s2] | [m] | |||
| +5/+15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
| +15/+60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
| +60/+70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||