cablu pentru motor chainflex® CFCRANE.PUR

Model eliminat treptat
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Amestec de manta PUR extrudată, extrem de rezistentă la abraziune 2. Ecranare generală din cupru cu rezistență la încovoiere 3. Strat conductiv din cauciuc conductiv 4. Izolație EPR extrudată 5. Strat conductiv din cauciuc conductiv 6. Conductor special cu rezistență la încovoiere
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
1 de la 3
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Amestec de manta PUR extrudată, extrem de rezistentă la abraziune 2. Ecranare generală din cupru cu rezistență la încovoiere 3. Strat conductiv din cauciuc conductiv 4. Izolație EPR extrudată 5. Strat conductiv din cauciuc conductiv 6. Conductor special cu rezistență la încovoiere
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • Pentru tensiuni și puteri maxime
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: medie
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță