readychain® iMSPO: Sistem mobil de alimentare la sol pentru terminale de containere

  • IEC 80005-1, Anexa D - 6.6kV, 7.5MVA,
  • Directiva UE privind mașinile 2006/42/CE,
  • Clasa de protecție împotriva coroziunii C5-M,
  • clasa de protecție IP67.
Nave portcontainer cu senzori de poziție iMSPO pentru monitorizarea încărcării.
Instalație de test cu turn de schelă și ghidare de cabluri în exterior.

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Exemple de aplicații cu readychain®

Sistemul unic de alimentare permite o alimentare sigură și fiabilă cu energie

Sistem de cabluri pe un strung, cu lanțuri portcablu și furtunuri ghidate.

Minute în loc de zile: soluția completă de la igus reduce timpul de asamblare al centrelor de prelucrare

Doi muncitori instalează un sistem de lanț portcablu în sala mașinilor.

Manipularea automată a medicamentelor: lanțurile energetice exploatate asigură 20.000 de mișcări pe zi

Sistem automat de transport cu lanț portcablu pe o mașină.

3.000 de conexiuni electrice la țărm pe an cu sisteme flexibile de alimentare cu energie

Racord de alimentare de la țărm la navă, cu container și cabluri pe chei.

Aplicații cu sisteme readychain

Lanț portcablu igus cu cabluri ghidate pe o mașină.
Lanțuri portcablu igus chainflex într-o instalație industrială.

Cel mai mare laborator de testare din lume

ReadyChain cu cabluri ghidate și conectori pentru aplicații industriale.

Sisteme de alimentare cu energie gata de conectare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță