Cabluri flexibile - pentru cerințe speciale

Cabluri rezistente la ulei

  • Rezistență la ulei în conformitate cu standardele DIN
  • Analize ale rezistenței la ulei din laboratorul intern de testare pe 5.500m²

Cabluri fără halogen

  • Pentru aplicații cu un risc crescut de incendiu
  • Fără brom, fluor, iod sau clor
  • În conformitate cu DIN EN 60754

Cabluri rezistente cabluri rezistente la substanțe chimice

  • Rezistență la diverse alcali, acizi, uleiuri sau combustibili
  • Tabel cuprinzător de rezistență

Cabluri rezistente la temperatură

  • Trei categorii de rezistență la temperatură
  • Testate într-un container climatic
  • Soluții de la -40° la 180°C

Cabluri speciale pentru lanțuri energetice

  • Pentru utilizarea în lanțurile energetice
  • Siguranță la defectare datorită testelor continue de îndoire
  • Durată de viață maximă cu cerințe minime de spațiu

Standarde și omologări

  • Utilizarea în diferite regiuni
  • Informații mai detaliate privind diferitele standarde

Cabluri în camere curate

  • Cerințe privind camerele curate
  • Prezentare generală a gamei de cabluri
  • Trimitere

Cablu inteligent, cu auto-monitorizare

  • Monitorizarea forței de tracțiune
  • Monitorizarea calității cablurilor
  • Măsurarea transmisiei de date

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță