plastic - ghidaj telescopic drylin® NTP

Fără metal și ușor

Puteți găsi acest lucru pe site-ul nostru:

Banner cu pictogramă de întrebare și portretul unui bărbat.

Întrebați expertul nostru

Imagine de exemplu drylin NT cu produs și simbol de ambalaj.

eșantion NTP drylin

Whitepaper despre potențialul de economisire cu lagărele liniare drylin.

Carte albă

Ghidaj liniar drylin NT cu două cărucioare negre pentru un sistem culisant.

drylin NTP-27

  • Lungimi de extensie de 125 mm / 150 mm
  • Structură din 3 piese realizată din polimeri de înaltă performanță igus®
  • Mai ușoare decât șinele din oțel
  • Fără metal
Patru șine de ghidare drylin NTP colorate, una lângă alta.

drylin® NTP-27 în culori

  • Cursor telescopic complet din plastic solid
  • Lungimi de extensie de 125 mm / 150 mm
  • Disponibil în mai multe culori
  • Producție rentabilă prin turnare prin injecție

Configurator de glisiere telescopice

Configurator de ghidaje telescopice pe un laptop, cu ghidajul extins.

Șina noastră telescopică fabricată 100% din plastic - NTP

De ce drylin® NTP polimer ghid telescopic?

Robuste

Rezistent la murdărie

Fără coroziune

Liniște

Greutate redusă

Igienice

drylin® în mobilă

Pictogramă de aplicație pentru sertar de mobilier cu unelte încrucișate.

Aeronave

Transport și logistică

Alte exemple de aplicații

Pictograme de aplicații cu simbolul unei unelte pentru diverse industrii.
Ghidaj drylin N cu cărucior pentru mișcare liniară.

drylin® NT-35

  • Extensie fără trepte până la 1.200 mm
  • Extensie completă, extensie parțială, supra-extensie
  • Mecanism de decuplare disponibil opțional în pozițiile de capăt și centrală
Șina drylin NT și căruciorul sunt prezentate în secțiune.

drylin® NT-60

  • Extensie fără trepte până la 2.000 mm
  • Funcționare silențioasă, lină
  • Construcție robustă datorită designului solid din plastic-aluminiu
Șină drylin NT cu profil deschis și închis pentru aplicații de glisare.

drylin® NTV-27

  • lungime de extensie până la 500 mm
  • Fără zăngănit datorită preîncărcării cu arc
  • Forță de deplasare constantă datorită alunecării prismei cu preîncărcare drylin® N
Profilele căruciorului drylin NT în două variante, cu ghidaj ascuns.

drylin® NT-35-AR

  • Lungimi de extensie de până la 1.200 mm / 2.000 mm
  • Reflexii reduse ale luminii datorită aluminiului anodizat negru
  • Aspect discret

Informații generale despre drylin®

O mostră care încape gratuit pe biroul dvs. - Testați înainte de a investi

Componente liniare drylin NTP în mai multe culori lângă o pictogramă de cutie.

100% fără lubrifiere

Logo DRYWAY pentru lagăre de alunecare.

Testate și dovedite.

Laborator de teste igus cu standuri automatizate și sisteme de transport pentru lanțuri port-cablu.

sprijin pentru tinerii ingineri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță