Unitate liniară drylin® cu un singur tub easytube SET fără lubrifiere

  • Greutate redusă datorită aluminiului și plasticului
  • Acționare: filet trapezoidal sau abrupt
  • Disponibil și fără ax ca sistem de măsurare cu scalare
  • Montare prin traverse verticale sau cu flanșă
  • Rezistent la temperaturi de până la +50 °C
Unitate liniară cu contor de poziție și roată de mână.

Unitate liniară cu un singur tub SET easytube Axe

Unitate liniară cu flanșă și șurub filetat.

Ghidaj cu un singur tub SET easytube cu flanșă

  • cu flanșă dublă
  • Ideal pentru conexiuni axiale
  • flanșă din plastic robust
Unitate liniară cu acționare cu șurub și flanșă.

Ghidaj cu un singur tub SETB easytube cu flanșă

  • Preîncărcat pe o parte
  • Flanșă solidă din aluminiu
  • Pentru reglare orizontală și verticală
Unitate liniară cu scală și marcaj pe cilindru.

Ghidaj cu un singur tub SETM easytube cu scalare

  • Glazură, rezistentă la clătire
  • Fixare cu variație continuă
  • Disponibil cu și fără ax
Unitate liniară cu motor și acționare cu șurub pentru o mișcare compactă pe axă.

Ghidaj cu un singur tub SETC easytube "ușor"

  • Ghidaj liniar deosebit de ușor
  • Disponibilă și în versiune cu flanșă
  • Montaj simplificat

Exemple de aplicații selectate de la clienții noștri

Axa easytube cu un singur tub în mașinile de producție a scutecelor

Lanțuri portcablu și cabluri ghidate în jurul unui suport într-o mașină.

SET easytube unitate liniară cu un singur tub într-o mașină de format, umplut și sigilat pungi

Componentă de mașină cu un senzor portocaliu pe o instalație de ambalare.

Alte exemple de aplicații cu unități liniare drylin

Instalație de umplere cu componente industriale și sisteme de ghidare într-o sală de producție.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță