Cuplajul are două suporturi de axă diferite: pătrat și rotund. Cu toate acestea, cuplajul cu mandrină expansibilă este disponibil doar cu suport de axă rotund. Elastomerii sunt fabricați din TPU și pot fi înlocuiți dacă sunt uzate. În plus, diametrele găurilor de pe lateralele motorului și axei sunt, de asemenea, configurabile. Avantajele cuplajelor de la igus sunt că au o duritate pe scara Shore de 98 Sh A și, de asemenea, au o rezistență extremă la temperaturi de la -30°C la 100°C.