Modificarea limbii :
Indicatorii de poziție sunt proiectați pentru a reduce la minimum timpii de nefuncționare și pentru a permite reglaje rapide și precise - valorile reproductibile sunt sarcina lor. Sunt disponibili din stoc pentru aproape toate unitățile liniare, cu pasul filetului adecvat, direcția de vizualizare și numărare dorită și în diverse culori.
Specificații
Pasul depinde de șurubul de avans utilizat.
| Pas | Pentru șurub de avans | Afișat pe ecran după<br> 1 rotație |
|---|---|---|
| 1,25 | M8x1,25 | 001,25 |
| 2 | TR10x2 | 002,0 |
| 3 | TR10x3; TR12x3 | 003,0 |
| 4 | TR18x4; TR14x4 | 004,0 |
| 5 | TR24x5 | 005,0 |
| 12 | 10x12 | 012,0 |
| 50 | 10x50 | 005,0 |
| 100 | 18x100 | 001,0 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h