Kit adaptor pentru configurarea roboților liniari

Kit adaptor pentru montaj portal, cu mai multe găuri și etichetă igus.
  • Simplu & asamblare rapidă a portalului multiaxă
  • Pentru axele fusurilor și curelelor dințate
  • Pregătit pentru asamblarea lanțului energetic
  • Aluminiu anodizat
  • Economie de spațiu și greutate
  • Montarea axei y pe axa x din 2 piese

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Desen tehnic

Desen al portalului cu dimensiunile A, B, a1, a2, b și G1 și dispunerea găurilor.

Alocarea produselor

Nr. piesă axa x axa y Funcția de configurare a robotului liniar
AK-0011 ZLW-0630, cărucior 100mm ZLW-0630, cărucior 100mm Adunarea axei y
AK-0012 ZLW-1040, cărucior de 100 mm ZLW-0630, ZLW-1040 Adunarea axei y
AK-0013 ZLW-1040, cărucior de 150 mm ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Adunarea axei y
AK-0014 ZLW-1660, cărucior de 250 mm ZLW-1040, ZLW-1080 Adunarea axei y
AK-0024 ZLW-1040, cărucior de 200 mm ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Adunarea axei y
AK-0025 ZLW-1080, cărucior de 150 mm ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 Adunarea axei y

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță