Modificarea limbii :
Profil
Soba pe peleți Gravity utilizează o unitate de acționare mecanică pentru a transporta peleții de lemn în camera de ardere fără electricitate. În plus față de funcția sa fără curent, aceasta poate fi reglată în trei etape și oprită imediat fără a arde complet peleții. Cu o eficiență de 80 %, este prima sobă din clasa sa care utilizează acest sistem inovator.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h