Rulmenți simpli în aplicații grele

În comparație: rulmenți metalici lubrifiați și rulmenți cu alunecare auto-lubrifianți igutex®

Stand de testare pentru sarcini mari, cu dispozitiv metalic de test și manometru în laborator.

Parametru de testare

Prezentare generală a rezultatelor testelor

Ax și lagăr din oțel în test.

Rulment din oțel 16MnCr5, călit

  • Lubrifiat la fiecare 4 ore (în stare neîncărcată)
  • Rupere după aprox. 10.000 de cicluri
  • Uzură masivă a arborelui
Ax și lagăr din bronz în test.

Rulment din bronz

  • Lubrifiat la fiecare 4 ore (în stare neîncărcată)
  • Rupere după aprox. 10.000 de cicluri
  • Uzură masivă a rulmenților
Ax și lagăr metal-polimer în test.

Rulment metal-polimer

  • Lubrifiat la fiecare 4 ore (în stare neîncărcată)
  • 50.000 de cicluri realizate
  • Uzură masivă a rulmenților și a arborelui
Axa și rulmentul compozit din fibre igutex TX1 în test.

<br>igus igutex TX1 rulment simplu

  • Testate în regim uscat
  • 50.000 de cicluri realizate
  • Uzură redusă
  • Cel mai bun rezultat în cadrul testului

iglidur® și igutex® lagăre de alunecare în testul de uzură cu sarcini diferite

Diagrama arată uzura în µm/km a lagărelor alunecătoare la 45 MPa pentru două materiale și iglidur.

Diagramă a uzurii lagărelor de alunecare la 75 MPa, cu trei materiale și valori comparative.

Diagramă a uzurii lagărului alunecător la 100 MPa, cu trei grupuri de materiale comparate.

Informații suplimentare privind funcționarea fără lubrifiere a punctelor de depozitare pentru sarcini grele

Broșură despre puncte de lagăr fără lubrifiere, cu copertă igus și pagini interioare deschise despre materiale pentru lagăre.

puncte de sprijin fără lubrifiere în utilajele de construcții

  • Funcțiile importante ale lubrifierii în rulmenții simpli
  • Motive pentru trecerea la palierele plane fără lubrifiere
  • Diferențiere: rulmenți drepți iglidur® fără lubrifiere vs. rulmenți metalici lubrifiați
  • Funcționalitatea lagărelor plane autolubrifiante
  • Ce trebuie avut în vedere la trecerea la palierele plane cu funcționare uscată
Broșură iglidur Heavy Duty cu copertă și pagini interioare deschise despre soluții industriale.

Broșură Heavy Duty

  • Discuții cu experții noștri în dezvoltare
  • Prezentare generală a materialelor lagărelor de alunecare heavy-duty
  • Cum funcționează materialele iglidur® și igutex®
  • Lubrifierea - o provocare pentru industrie
  • Dezvoltarea durabilă a produselor
  • Exemple de aplicații din practică
Factsheet despre nitrocarburarea gazoasă, cu montaj de test, probe comparative și tabel de rezultate.

Fișă informativă - Nitrocarburarea cu gaz

Fișă informativă despre ceara de protecție anticorozivă, cu rezultate privind uzura și forța.

Fișă informativă - evitarea reducerii ajustării la interferență

Factsheet despre fixarea axială a lagărelor alunecătoare cilindrice, cu patru variante ilustrate.

Fișă informativă - localizarea spiței pentru rulmentul cu manșon

Factsheet igus despre conceptul de etanșare cu fetru, cu scheme și exemple de produs.

Fișă informativă - Concepte de etanșare cu pâslă

Fișă igus despre montajul lagărelor glisante igutex prin ajustare presată, congelare și încălzire.

Fișă informativă - Montarea rulmenților igutex®

Diferite metode de lubrifiere: Avantaje și cerințe

Fără lubrifiere

avantajele igus

  • Durată de viață mai lungă
  • Nu există defecțiuni cauzate de lubrifierea insuficientă
  • Cerințe mai reduse privind calitatea arborelui
  • Preț mai mic
  • Nu necesită întreținere
  • Nu este necesar niciun sistem de lubrifiere (găuri de lubrifiere, caneluri, cablu, pistol de ungere, lubrifiere centralizată)
  • Nu se evacuează unsoare în mediu

Cerințe

  • Este necesar un arbore/receptacul protejat împotriva coroziunii
  • În funcție de condițiile de funcționare, o garnitură poate fi utilă pentru a proteja sistemul de pătrunderea masivă a murdăriei.

Lubrifierea inițială

avantajele igus

  • Durată de viață mai lungă
  • Nu există defecțiuni cauzate de lubrifierea insuficientă
  • Cerințe mai reduse privind calitatea arborelui
  • Preț mai mic
  • Niciun efort de întreținere
  • (Aproape) nicio evacuare de unsoare în mediu

Cerințe

  • Efort pentru lubrifierea o singură dată a arborelui și a suportului în timpul asamblării
  • O garnitură este utilă pentru a se asigura că unsoarea aplicată o singură dată rămâne în sistem pe durata funcționării

Lubrifiere regulată

avantajele igus

  • Durată de viață mai lungă
  • Fără defecțiuni datorate lubrifierii insuficiente
  • Cerințe mai reduse privind calitatea arborelui
  • Preț mai mic
  • Costuri de întreținere reduse posibile datorită intervalelor extinse

Cerințe

  • Efort pentru lubrifiere
  • Sistem complet de lubrifiere (găuri de lubrifiere, caneluri, cablu, pistol de ungere, lubrifiere centralizată)
  • Program regulat de întreținere (furnizare de lubrifiant, personal)

Materialele noastre pentru aplicații grele fără lubrifiere

Bucșă de alunecare iglidur Q neagră pe fundal alb.

iglidur® Q

Lagăr alunecător iglidur Q2 decupat pe fundal alb.

iglidur® Q2

Bucșă de alunecare iglidur Q3E din plastic negru.

iglidur® Q3E

Bucșă de alunecare igus din igutex, cu fundal eliminat.

igutex® TX1

Bucșă igutex de la igus, decupată pe fundal alb.

igutex® TX2

Lagăr alunecător igutex TX3 de la igus, prezentat cilindric.

igutex® TX3

Referințe

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Vehicul pe șenile cu braț de lucru ridică o platformă în zăpadă, în fața unei păduri.

Demarko

Roată de vehicul cu flancul anvelopei prăfuit, la un vehicul utilitar.

Ship & Yacht Engineering Ltd.

Macaraua în formă de A ridică piese grele de navă în port.

Thaler GmbH & Co. KG

Încărcător Thaler cu utilaj frontal în curte.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță