1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: TX3SM-2025-20
- Material: igutex® TX3
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: înfășurat
- Durata de viaţă:
- Cele mai mici rate de uzură în condiții extreme de funcționare la uscat
- Fără lubrifiere și întreținere
- Testat în laboratorul de testare igus până la 130 MPa și 0,01 m/s pivotant
- Durata lungă de viață datorită uzurii reduse, nicio lubrifiere suplimentară necesară
igutex® TX3 | Bucșă din material compozit cu fibre pentru aplicații cu încărcare mare
În special, mașinile agricole și de construcții necesită o durată de viață maximă și fiabilitate operațională. igutex® TX3 este proiectat pentru utilizare fără lubrifiere. Prin urmare, sunt excluși timpii de nefuncționare a mașinilor din cauza unei lubrifieri insuficiente. Acest lucru reduce costurile și este bun pentru mediu.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?