Foarte rezistent la uzură și la foc

iglidur RW250
Îmbunătățirea tehnologiei
  • Adecvare conform DIN EN 45545
  • Retardant la foc
  • Rezistent la uzură
  • Rezistă de până la trei ori mai mult decât RW370
Cost redus
  • Fără întreținere reduce costurile pentru lubrifianți și întreținere
  • Performanțe de funcționare mai ridicate
  • Prețuri avantajoase datorită producției prin turnare prin injecție
Dovada
  • Rezistă de până la de 3 ori mai mult decât RW370 (încercare: mișcare de pivotare, sarcină: 2MPa, viteză: 0,01 m/s, temperatură: 23°C, arbore: oțel de calitate superioară
    Rezultat: RW370: 8,66 µm/km, RW250: 2,45 µm/km)
Sustenabilitate

Siguranță pentru tehnologia feroviară

Scaune de tren cu rulmenți iglidur

Expertul nostru explică avantajele rulmentului plan iglidur® RW250

Consultanță pentru iglidur RW250

Cutie cu mostre - lagăre de alunecare iglidur

iglidur îmbunătățește cutia de mostre cu șabloane și catalogul rulmenților netezi

Ce este iglidur?

Lagărele de alunecare iglidur sub lupă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță