Potrivit pentru temperaturi ridicate

Rulmenți iglidur AC500
Îmbunătățirea tehnologiei
  • Material rezistent la uzură pentru sectorul alimentar
  • Potrivit pentru temperaturi de funcționare ridicate
  • Conform cu FDA și EU10/2011
  • Detectabilitate optică foarte bună
Cost redus
  • Fără întreținere reduce costurile pentru lubrifianți și întreținere
  • iglidur® AC500 obține rezultate mai bune la uzură decât igldiur A500 în multe aplicații
  • Mai favorabil decât soluțiile comparabile din oțel inoxidabil
Dovada
  • iglidur® A500: 0,49 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,19 μm/km
  • iglidur® A500: 0,54 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,16 μm/km
Sustenabilitate

Sarcină de funcționare continuă și curățare fără probleme

Mașină de îmbuteliat cu rulmenți netezi rezistenți la uzură din material iglidur

Expertul nostru explică avantajele rulmenților netezi iglidur® AC500

Consultare privind iglidur AC500

Cutie cu mostre - lagăre de alunecare iglidur

iglidur îmbunătățește cutia de mostre cu șabloane și catalogul rulmenților netezi

Ce este iglidur?

Lagărele de alunecare iglidur sub lupă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță