- Material: iglidur J3
- În conformitate cu DIN 626-1
- Rezistență foarte mare la uzură
- Valori scăzute ale frecării
- Absorbție scăzută a umezelii
- atenuarea vibrațiilor
- Rezistență chimică ridicată
- Bună rezistență la uzură sub apă
Modificarea limbii :
Lagăre cu inserție sferică
low-cost din polimer de înaltă performanță iglidur®
Lagărele cu inserție sferică igubal® sunt o alternativă fără mentenanță la lagărele cu carcasă metalică și la lagărele cu flanșă fixă. Disponibile pentru carcase din fontă cu dimensiuni UC203-210 și pentru carcase din tablă cu dimensiuni
P204-208.
Fără mentenanță
Lagărele de inserție sferice realizate din polimer de înaltă performanță permit funcționarea uscată fără lubrifiere. În medii cu contaminare puternică, avantajele sunt enorme: în timp ce lagărele metalice clasice trebuie adesea re-lubrifiate, lagărele cu inserție sferică igubal au un lubrifiant solid încorporat, care face ca lubrifierea suplimentară să fie inutilă. În plus, lagărele cu inserție sferică A350EM-SP sunt potrivite pentru aplicațiile în contact cu alimentele.
Ușor de instalat
Instalarea lagărelor de inserție este joacă de copii. Ele pot fi introduse manual în câteva secunde în carcasele lagărului metalic și în carcasele cu flanșă - fără conversii scumpe și laborioase.