- Material: iglidur J4
- În conformitate cu DIN 626-1
- Valori reduse de frecare
- Absorbție scăzută a umezelii
- atenuarea vibrațiilor
- Rezistență chimică ridicată
- Material cu costuri reduse pentru serie mare
Modificarea limbii :
Lagăre de inserție sferice la preț redus, fabricate din polimer de înaltă performanță iglidur
lagărele cu inserție sferică igubal® sunt o alternativă fără mentenanță la lagărele cu carcasă metalică și la lagărele fixe cu flanșă. Disponibil pentru carcase din fontă de gama UC203-210 și pentru carcase din tablă de gama P204-208.
Fără mentenanță
Lagărele cu inserții sferice din polimer de înaltă performanță permit funcționarea uscată fără lubrifiere. În medii cu contaminare puternică, avantajele sunt enorme: în timp ce lagărele clasice din metal au adesea nevoie de relubrifiere, lagărul cu inserție sferică igubal® are un lubrifiant solid încorporat, ceea ce face ca lubrifierea suplimentară să fie inutilă. În plus, lagărele cu inserție sferică A350EM-SP sunt potrivite pentru aplicații de contact cu alimentele.
Ușor de instalat
Instalarea lagărului cu inserție izolatoare este floare la ureche. Pot fi introduse cu mâna în carcasa lagărului cu carcasă metalică și flanșă în câteva secunde - fără conversii costisitoare și care consumă timp.