- Material: iglidur A350
- În conformitate cu DIN 626-1
- Bună rezistență la uzură
- Absorbție scăzută a umezelii
- atenuarea vibrațiilor
- Rezistență chimică ridicată
- Rezistent la medii acide
Modificarea limbii :
igubal A350EM-SP - cu viață lungă cu rezistență chimică ridicată
Inserția izolatoare A350EM-SP, fabricată prin procesul de turnare prin injecție, poate fi utilizată în lagăr sferic cu carcasă și lagăr cu flanșă. Este fabricat din plastic de înaltă performanță iglidur A350, care se caracterizează printr-o excelentă rezistență la uzură și temperatură.
Datorită lubrifiantului solid încorporat, nu este necesară o lubrifiere suplimentară, ceea ce face ca funcționarea în medii umede să fie deosebit de avantajoasă. Inserțiile izolatoare noastre de lagăr sunt ușor de instalat și oferă o alternativă economică și ușoară la un rulment cu bile metalic convențional.
Compatibilitate carcasă
| Inserție izolatoare de lagăr | carcasă | Alternativă la |
| A350EM-20-17-SP | P204, F204, FL204 | UC204 |
În magazinul nostru veți găsi și lagăre cu flanșă și lagăre sferice cu carcasă cu carcase din plastic, care au un efect pozitiv asupra greutății generale a sistemului dvs.
inserție izolatoare de lagăr igubal A350
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h