Avertisment pentru componente sensibile la electricitatea statică într-un mediu de cameră curată.

Rulmenți sferici igubal ESD cu conductivitate electrică

Protecție fiabilă pentru componente electronice sensibile

Ce veți găsi pe această pagină

Carcase de rulmenți ESD și rulmenți sferici în diverse variante.

Avantajele igubal ESD

  • Conductivitate electrică
  • Minimizarea descărcărilor
  • Rezistență ridicată la abraziune
  • Rezistent chimic
  • Certificări ESD disponibile

{{anchor:null}}Ce este ESD?

Urme abstracte albastre de energie cu fulger și arc de lumină deasupra unui cerc luminos.

{{anchor:null}}Necesitatea protecției ESD

{{anchor:null}}Ce poate face seria igubal ESD?

Măsurare ESD pe o probă de rulment igubal cu multimetru și sonde de măsurare.

Conductivitate

Rezistență la abraziune

Rezistență chimică

igubal Produse fabricate din material ESD

Carcasă de rulment pătrată F204-KS cu patru găuri de montaj și deschidere centrală.

Rulment cu flanșă cu patru găuri ESD

  • Carcasă din plastic ca alternativă la UC204, 206 și 208
  • Material carcasă: iglidur ESD
  • Material bilă sferică: iglidur® X
Suport negru pentru rulment cu două orificii de fixare și un locaș circular central.

Rulment cu flanșă cu două găuri ESD

  • Carcasă din plastic ca alternativă la UC204, 206 și 208
  • Material carcasă: iglidur ESD
  • Material bilă sferică: iglidur X
Carcasă de rulment igus P204-KS cu inserție circulară neagră.

Rulment cu patină ESD cu rulment cu inserție sferică

  • Material carcasă: iglidur ESD
  • Material capac sferic: iglidur X
  • Pentru temperaturi ridicate
Inel de etanșare negru cu orificiu central.

Rulment cu inserție sferică ESD strunjit

  • Material: iglidur X
  • Bazat pe DIN 626-1
  • Pentru temperaturi ridicate
Articulație sferică cu filet interior din metal.

Capătul tijei cu filet interior

  • Cu cupolă din oțel inoxidabil pentru sarcini transversale mari
  • Conductiv electric
  • Carcasă din oțel inoxidabil
Capăt de articulație cu filet exterior metalic și inel negru de etanșare.

Capătul tijei, filet exterior

  • Cu cupolă din oțel inoxidabil pentru sarcini transversale mari
  • Conductiv electric
  • Carcasă din oțel inoxidabil

Mai multe despre rotula igubal

Magazin

Instrumentul

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță