igubal KBLM-2.0 și KBRM-2.0 - capete de bară din metal fără mentenanță, cu filet interior pentru sarcini mari
Capetele de bară igubal KBLM-2.0 și KBRM-2.0 cu filet interior sunt soluția ideală pentru aplicații cu sarcini statice și dinamice mari. Sunt disponibile din oțel inoxidabil (AISI 304) cu calotă sferică din oțel inoxidabil (1.4028) sau din oțel galvanizat (1.0503) cu calotă sferică din oțel cromat dur (1.3505). cu inelul lor de glisare din plastic de înaltă performanță, reprezintă o alternativă fără lubrifiere la capetele de bară convenționale. Lubrifiantul solid conținut în întregul plastic este eliberat în cantități microscopice în timp și asigură funcționarea uscată fără mentenanță. În funcție de cerințe, sunt disponibile diverse materiale iglidur®:
- iglidur J – un all-rounder versatil cu specificații foarte bune de uzură
- iglidur X - pentru temperaturi extreme (-100 °C până la +250 °C, pe termen scurt +315 °C)
- iglidur A181 – pentru aplicații conformitate cu FDA în sectoarele alimentar și farmaceutic
- iglidur G – special pentru aplicații cu sarcini alternante
Capătul de bară igubal 2.0 este utilizat în multe industrii pentru a transmite forțele dinamice în mișcări de pivotare, înclinare și rotație. Diametrul arborelui, direcția filetului, tipul filetului, materialul inelului și materialul carcasei pot fi selectate.