lanțul energetic - Termeni tehnici și definiții

Abrevieri Explicație:Unitate
αUnghiul de rotație [°]
ΔMAbaterea punctului central [mm]
aAccelerație[m/s2
ARlanț energetic cu rază exterioară (pentru twisterchain®) [mm]
BaLățime exterioară [mm]
BiLățime interioară [mm]
BRa Lățimea exterioară a canalului de ghidare [mm]
BRi Lățimea interioară a canalului de ghidare [mm]
D Adaos de prelucrare la lungime a razei de portcablu în poziția finală [mm]
D2Adaos de prelucrare la lungime pentru alunecare pe curse lungi [m]
FLBLungime nesprijinită cu încovoiere [mm]
FLGLungime dreaptă nesprijinită [mm]
FLUCursa inferioară nesprijinită [mm]
FLPLungimea proiectată nesusținută [m] [mm]
FL90Aplicații montate lateral [m] [mm]
FLmax.Greutatea maximă de umplere [kg/m]
HÎnălțimea liberă nominală [mm]
H2Înălțimea liberă cu capătul mobil coborât [mm]
hae-chain® Înălțimea legăturii externe [mm]
HFÎnălțimea liberă necesară [mm]
hiÎnălțime interioară [mm]
HRaÎnălțimea canalului exterior [mm]
HRiÎnălțimea canalului interior [mm]
IRrază interioară e-chain®[mm]
KAdăugire pentru raza de îndoire pentru calcularea lungimii portcablului [mm]
K2Adăugire pentru raza de îndoire dacă punctul de montare este coborât (pentru curse lungi) [mm]
LKE-chain®-lungime [mm]
nNumărul de legături [1]
nLuniNumărul de seturi de instalare (stânga/dreapta) [1]
nRiNumărul de seturi de canale (stânga/dreapta) [1]
RRaza de îndoire[mm]
RBRRaza de îndoire inversă [mm]
S Cursă[mm]
S/2Jumătate din lungimea cursei [mm]
TPasul portcablului[mm]
v Turație[m/s]
X1Limită interioară a mașinii (twisterchain) [mm]
X2rază exterioară e-chain® incl. Spațiu liber [mm]

Formule

FormulaExplicație:
LK = S/2 + Ke-chain®® -lungime, toate tipurile de instalare, capăt fix în centrul cursei , cu excepția mișcărilor circulare și a majorității curselor lungi (pentru FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K lanț electronic®® -lungime, capăt fix în afara centrului căii de deplasare (pentru FLG, FLB și ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] e-chain®® -lungime pentru distanțe lungi de deplasare, capăt fix în centrul distanței de deplasare
SFLB = 2 * FLB Calculul lungimii maxime de deplasare, fără susținere, cu cădere
SFLG = 2 * FLG Calculul lungimii maxime de deplasare, în linie dreaptă fără susținere
BRI ≥ Ba + 5 Lățimea minimă a jgheabului de ghidare
HRI ≥ 2 * ha Înălțimea minimă a jgheabului de ghidare pentru aplicația de alunecare
K = R * π + (2 x T) Add-on pentru raza de curbură

Principiul de deschidere

bare transversale care pot fi deschise de-a lungul razei exterioare, din ambele părți

Barele transversale pot fi deschise din ambele părți de-a lungul razei interioare

Simbol pentru termenii tehnici ai lanțurilor portcablu.

Pictograme ale tipurilor de instalații

Lanț energetic cu săgeți pentru direcția și deplasarea mișcării.
Lanț portcablu cu săgeți pentru mișcare verticală.
Segmentul inferior în consolă al unui lanț port-cabluri, cu săgeată dublă portocalie pentru mișcare.
Lungime în consolă proiectată cu unghiul α și lanț portcablu curbat pe o pantă.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță