Modificarea limbii :
Rezistența la abraziune este parametrul decisiv pentru aplicațiile lanțului energetic în camera curată. Lanțul energetic din seria C6 stabilește standarde în acest domeniu. Abraziunea este abia măsurabilă. Cu greu ar putea fi mai bună: Nici o abraziune nu poate fi măsurată pe noul lanț energetic pentru camere curate C6, chiar și la sarcini mari. Alte avantaje includ funcționarea extrem de silențioasă și instalarea ușoară.
[NEU] Acum disponibil și cu o înălțime interioară de 22 mm. Optimizat cu un design complet continuu în raza exterioară și, în mod standard, cu bare transversale plus separare interioară realizate din iglidur J, cea mai bună suprafață de îmbinare pentru orice material de înveliș de cablu sau furtun. Panourile laterale sunt, de asemenea, realizate standard din material ESD disipativ cu uzură redusă optimizat tribo. În plus, noul instrument de asamblare face și mai ușoară și mai rapidă deschiderea lanțului.
Domenii de aplicare tipice: Producție electrică, industria semiconductorilor, producție FPD, microelectronică, roboți pentru panouri, ambalare, plottere, tehnologie medicală
*Măsurate și mediate pe 5 parteneri de frecare diferiți:

Noul deschizător de lanț electronic face ca C6 să fie și mai flexibil, fiind un dispozitiv universal pentru cele mai înalte cerințe privind camerele curate. Ghidare sigură cu efort și timp reduse semnificativ, minimizând în același timp riscul de deteriorare a barei transversale. Seria C6 este disponibilă în trei înălțimi interioare (29, 38 și 53 mm).

Carte albă gratuită:
În această carte albă veți afla cum alimentarea cu energie corectă în camera curată vă poate ajuta:
⬤⬤⬤⬤⬤ ideal | ⬤ mai puțin potrivit | Da | X Nu
| Tub ondulat e-skin SK | e-skin SKS tub ondulat | e-skin SKY tub ondulat | e-skin plat & CFCLEAN | Lanțul energetic E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasa 1 în conformitate cu EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Design modular | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Componente interschimbabile individual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Umplere rapidă, deschizibilă | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Livrare rapidă | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Întreținere ușoară | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Disponibile din stoc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poate fi scurtat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poate fi lărgită | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Rata ridicată a productivității | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Fără cantitate minimă de comandă | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rentabilitate | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Potrivit pentru aplicații fără suport | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Pentru dinamică ridicată | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Economie de spațiu | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Greutatea de umplere | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Garanție 36 de luni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Economisește resurse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Totul dintr-o singură sursă (lanț, cablu, conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produse disponibile și individual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcționare silențioasă, lină | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Calcularea online a duratei de viață | X | X | X | X | ✔ |
| Configurator online de separări interioare | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Potrivit pentru următoarele industrii | Producție electrică Industrii 3C Dispenser Tăiere sticlă Industria semiconductorilor Producție FPD Microelectronică AOI | Producție electrică Industrii 3C Dispenser Tăiere sticlă Industria semiconductorilor Producție FPD Microelectronică AOI | Producție electrică Industrii 3C Dispenser Tăiere sticlă Industria semiconductorilor Producție FPD Microelectronică AOI | Producție electrică Industria 3C Lipire Dispenser Industria semiconductorilor Producție FPD Tehnologie medicală Microelectronică AOI | Producție electrică Industria semiconductorilor Producție FPD Microelectronică Roboți pentru panouri Ambalare Plottere/imprimante Tehnologie medicală |
| Cumpărați acum | Cumpărați acum | Cumpărați acum | Cumpărați acum | Cumpărați acum |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h