Lanț energetic E4Q.L

Ușoare, cu înălțimi interioare generoase – cea mai bună combinație între rezistență și greutate redusă. Extrem de dinamic, economisiți până la 40% din timpul de asamblare ► se deschide acum manual

Gama de produse:

Nr. piesă Înălțime interioară [mm]Înălțime exterioară [mm]Lățime interioară [mm]Lățime exterioară [mm]Raza de curbură [mm]Pas
E4Q.64L 6490100 - 500 126 - 526 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 100

E4Q are succes - atunci de ce versiunea L?

Sistem nou de oprire a câinilor

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Extindere ușoară a lanțului electronic®

Cleştele central al unui lanţ portcablu E4Q uneşte mai multe fascicule de cabluri.
  • Instalați cabluri suplimentare și/sau măriți sarcina
  • Datorită elementului de extensie, nu mai este necesar un portcablu suplimentar
  • Optimizare suplimentară bazată pe elementele de extensie E4, care și-au dovedit eficiența și sunt deja utilizate în numeroase aplicații

Gama de produse:

Nr. piesă E4Q.58 legătură de extensieNr. piesă E4Q.58.L legătură de extensieNr. piesă E4.56 legătură de extensieNr. piesă E4/legătură de prelungire a luminii
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0
E4Q element central cu trei câmpuri de ghidare a cablurilor conectate Bi1, Bi2 și Bi3.

V-ar putea interesa de asemenea

igus e-chain cu cabluri multicore și un lanț deschis.

Magazin de portcabluri

e-Chains și configurator pentru ghidarea energiei gata de conectare online.

Configurator de portcabluri

Lanț energetic igus ca simbol al reciclării, cu textul „the chainge“.

Reciclarea lanțului energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță