E-tube RX - inovatoare și extrem de rezistente la umflături

Lanț portcablu igus e-chain RX în variantă închisă.
  • Deschizabil de-a lungul razei exterioare
  • Conturul exterior neted și curbat previne depunerea de așchii
  • Buze de etanșare turnate "" pe toată circumferința
  • Fără deschideri, goluri sau adâncituri
  • Seria RX40 este testată IP40 (TÜV Saarland)
  • Separare interioară și tavă de suport disponibile
  • Conexiune ascunsă cu șuruburi/foraje și opritor
  • "Rază de curbură inversă" versiune disponibilă cu rază de curbură pe ambele părți
  • Mașini-unelte
  • Toate aplicațiile din zona directă a așchiilor
  • Aplicații expuse la praf și murdărie
  • Inginerie mecanică generală

RX32

igus e-chain RX 32 cu sistem modular închis de lanț portcablu.

RX40

Lanț portcablu iglidur din seria RX 40, cu contur exterior închis și reducere a zgomotului.

RX48

Lanț portcablu din seria RX, cu înălțimea de 62 mm.

RX56

Lanț portcablu RX cu ghidaj închis și dimensiunea 73.

gama de produse RX e-tube Temperatură ridicată

Furtun energetic cu structură spiralată pentru ghidarea cablurilor.

Varianta HT

RX e-tube varianta pentru temperaturi ridicate

Ghid de selecție a lanțului electronic®

Instrucțiuni de asamblare

Configurați separarea interioară

Diagramă cu bare și două comparații: igus RX40.100.100 este mult mai mare decât igus R68, plus valori mici 01–03.
Diagramă cu bare și două comparații: igus RX40.100.100 este mult mai mare decât igus R68, plus valori mici 01–03.
Diagramă cu bare cu patru valori A până la D: 2,7, 9,8, 158 și 62,9.
Diagramă cu bare cu patru valori A până la D: 2,7, 9,8, 158 și 62,9.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță