igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
112 mm
Max. cable diameter
100 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
275 mm
Rază de curbură [R]
400 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
170,56 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere1.193,92 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : YEHD.112.27.400.01.193,92 EUR
Portcablu hibrid YEHD.112 | Rezistent, anti-vibrații și compact | Înălțime interioară: 112 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeitYEHD.112.27.400.0275400