igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
15 mm
Max. cable diameter
13 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
10 mm
Rază de curbură [R]
28 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
0,91 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere45,50 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 09.10.028.045,50 EUR
Seria 09 de portcabluri | Deschidere tip fermoar pe raza exterioară| Înălțimea interioară: 15 mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit09.10.028.01028