Sisteme inovatoare ale lanțului energetic

Colaj de inovație igus e-chains cu simbolul becului și aplicații industriale.

Inovații

mentenanță predictivă

durabilitate

Soluții pentru călătorii lungi

Ghidaj de lanț pentru un sistem de lanț portcablu cu lanț portcablu portocaliu-negru pe o șină liniară.

[Designstudie] Dinamică extremă și cele mai lungi curse cu acționare fără uzură

Lanț portcablu E2-000 pentru ghidarea energiei.

Lanț cu role E2/000

Lanț portcablu într-un ghidaj liniar silențios.

[Designstudie] lanț-plan

e-rover cu bandă transportoare și unitate de acționare portocalie sub un vehicul.

[Designstudie] e-rover

Soluții pentru încărcături grele de peste 100 kg

Pod arc luminat noaptea peste apă.

Cel mai mare lanț electronic din lume® E4.350

Soluții pentru spații mici de instalare

draw-e-chain și desen tehnic în fața coridoarelor serverelor.

draw-e-chain pentru rafturi de servere, extrageri de sertare

Buegelkette E2 ghidează cablurile de-a lungul suprastructurii unui camion, la o macara.

Ghidare furtun hidraulic

Modul CRM cu conexiuni de cablu și scală pentru poziții unghiulare.

[Designstudie]{ModuleCRM

e-cord de la igus, cu traseu flexibil al cablului între două conectori metalici.

[Designstudie] e-cord micro

Soluții pentru aplicații speciale

E-chain reel cu tambur mare de cablu și echipament de derulare în port.

Priza mobilă pentru cabluri de medie tensiune de 8/10 kV

Tambur de cablu igus e-drum cu fundal decupat.

[Designstudie] e-drum

Sistem iMSPO-readychain pentru shore power la cheiul portului, cu o macara de containere în fundal.

Priză mobilă de alimentare pe țărm (iMSPO)

Dozator igus ECS cu sistem de furtunuri pentru alimentarea mediului.

e-dispenser

Lanț portcablu detectabil ca simbol de verigă albastru-roșu.

Lanț electronic detectabil®

Sistem de ghidare a energiei pentru o axă liniară, cu lanț portcablu pentru test.

[Designstudie] lanț-pulle

Ghid de lanț ECS Offshore cu lanț portcablu multisegment pentru cabluri și conducte.

Lanț offshore OSC


De ce lanțuri energetice de la igus?

Instalație de testare cu e-chain-uri, iar un angajat verifică componentele în laboratorul de testare.

Calitate: Încercată și testată

Calculatorul de durată de viață igus arată un calcul al duratei de viață pentru lanțuri portcablu și garanție de 4 ani.

Determinați cu ușurință durata de viață a unui lanț energetic

Lanț portcablu negru cu o secțiune evidențiată în portocaliu în sistemul de ghidare a cablurilor.

proiectarea simplă a lanțului energetic

Broșuri whitepaper desfăcute despre e-chains și lanțuri portcablu pe fundal portocaliu.

Cartea albă a lanțului energetic

Laptop cu site-ul igus, fereastră de software și exemple de aplicații tehnice în jurul ecranului.

Sfaturi pentru aprovizionarea cu energie

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță