igus® Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) cu lanțuri de energie pentru călătorii lungi

  • Priza iMSPO autopropulsată poate fi poziționată oriunde pe chei
  • Instalarea iMSPO pe chei deasupra sistemului de apărare
  • Tehnologia igus® Roller e-chain® permite distanțe mari de deplasare cu pachete de cabluri grele și, astfel, acoperirea unei dane complete
  • Toate procesele sunt controlate prin intermediul unui element de control
  • Dezvoltat în conformitate cu IEC 80005-1, Anexa D - 6.6kV, 7.5MVA
  • Proiectat în conformitate cu Directiva UE privind mașinile 2006/42/CE
  • Clasa de protecție împotriva coroziunii corespunde C5-M
  • Clasa de protecție IP67 se aplică componentelor electrice

De ce iMSPO?

  • Mai puține măsuri structurale și costuri de instalare datorită unei singure prize mobile în loc de mai multe prize instalate permanent
  • Investiții reduse în echipamente precum cablare fixă, prize și echipamente de medie tensiune
  • Reducerea costurilor de întreținere
  • Investiție unică: echipat pentru viitor cu o soluție mobilă
  • Tehnologie dovedită, durată de viață mai lungă, rentabilă
  • Conectarea tuturor navelor, indiferent de dimensiune și de poziția de acostare
  • În timpul poziționării și alimentării cu energie electrică, cheiul este lipsit de orice echipament și, prin urmare, de surse de pericol
  • Conectorii provenind de la navă sunt conectați direct și ușor
  • Siguranță datorită sistemului de blocare integrat
  • Tehnologie dovedită, durată de viață mai lungă, rentabilă
  • Reduce efortul de conectare și crește, în același timp, siguranța muncii

Rulouri e-chain®

Lanț port-cabluri pentru alimentarea unui sistem mobil.

e-chain® Seria 5050HD

Conector ShorePower 5050HD cu carcasă robustă.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță