GLV micro - Jgheab de ghidare verticală pentru elevatoare cu navetă

Studiu de proiectare: Ghidare verticală sigură în spații restrânse

Sistem liniar igus cu lanț portcablu vertical și sanie.

Tehnologie up

  • Sistem de ghidare compact și avantajos pentru un spațiu de instalare minim
  • Ghidare fiabilă a lanțului energetic cu dinamică ridicată
  • Transmitere fiabilă a datelor prin cablu în locul transmisiei optice de date costisitoare

Reducerea costurilor

  • Siguranță la defectare
  • Asamblare rapidă
  • Întreținere redusă

Dovezi

  • Teste în laboratorul igus®

durabilitate

  • Nu este necesară înlocuirea contactului glisant (în comparație cu sistemul de bare colectoare)
  • lanțul dvs. energetic sau lanțul de tracțiune reciclat la sfârșitul ciclului său de viață în cadrul programului de reciclare igus® Chainge®.
  • Indiferent de producător. igus® a fost un investitor în Mura Technology încă de la început și promovează reciclarea chimică. De la deșeuri de plastic la țiței în 20 de minute.

Alte sisteme verticale de transport prin cablu

Gestionare cabluri igus Liftband cu cabluri ghidate în trei vederi.

Alternativa la tamburul de cablu

  • Mai ușor și mai puțin spațiu de instalare
  • Aplicații verticale ușor de realizat
  • Accelerație de până la 2 m/s2
  • lungime maximă de extensie 13 m
  • rază de curbură a cablului de până la 250 mm
Lanț guidelok de la igus pe un ghidaj vertical, cu element de fixare.

În cazul unei accelerații laterale ridicate

  • Design modular
  • Design deosebit de silențios și cu economie de spațiu
  • De asemenea, pentru dinamică ridicată și accelerație laterală
  • Accesibilitate ușoară pentru întreținere
  • Asamblare rapidă și ușoară
Lanț portcablu ghidat în zigzag peste o mașină.

Sisteme de ghidare

  • Sunt posibile distanțe de deplasare foarte mari
  • Abraziune redusă, deoarece nu există aproape nicio frecare
  • Restricție redusă a razei de curbură a cablului
  • Silențios și foarte puțin spațios
  • Pur și simplu introduceți cablul

Ați putea fi interesat și de

program standard pentru lanțul energetic

igus e-chain cu cabluri multicore și un lanț deschis.

configurator lanț energetic

e-Chains și configurator pentru ghidarea energiei gata de conectare online.

Potențial de economisire

Produse igus într-un model portocaliu, cu textul „Reduce costs, improve technology”.

Programul de reciclare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță