guidelok vertical cu seria E4.42

igus guidelok vertical cu ghidaj de lanț și mențiune portocalie DESIGN STUDY.

Tech up

  • Alimentarea verticală cu energie cu efort minim
  • Greutate redusă, funcționare silențioasă și cu vibrații reduse
  • Acumularea lanțului electronic® este evitată în mod fiabil
  • Pentru secțiuni ale cablurilor de până la 38 mm
  • Ideal pentru înălțimi de cursă mari (înălțime de cursă cu 25% mai mare decât GLSL.F.3500* existent)

Reducerea costurilor

  • Semnificativ mai ieftin decât închiderea completă a lanțului
  • Asamblare rapidă la fața locului
  • Costuri de transport minimizate

Dovezi

  • Seria e-chain® E4.42 utilizată pe scară largă
    testate în laboratorul igus®

durabilitate

  • Economisirea resurselor: Conversie în loc de înlocuire
  • Solicitați reciclarea lanțului dvs. energetic sau de tracțiune la sfârșitul ciclului său de viață în cadrul programului de reciclare igus® Chainge®. Indiferent
  • de producător. igus® sprijină economia circulară a plasticului și investește în reciclarea chimică.

Produse similare și exemple de aplicații

Două ghidaje cu un sistem igus de lanț portcablu în formă de U, pe verticală.

ghidelok slimline P și P.S

Depozit automatizat de mare înălțime cu macarale de depozitare portocalii și paleți pe transportor.

Exemple de aplicații

Mai multe informații

Garanție igus chainflex pentru Kachel-Leitungen, cu garanție de 4 ani.

cablu chainflex®

Garanție pentru produsele igus: până la 4 ani garanție.

Garanție

Programul de reciclare

S-ar putea să vă intereseze și acest lucru

Potențial de economisire

Mostre de cabluri igus și grafice de produs în portocaliu și negru, cu slogan diagonal.

configuratorul lanțului energetic

igus Kettenexpert pe o tabletă, cu lanț portcablu și cabluri.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță