Curățați cablul de panglică plat e-skin® plat

Pentru aplicații în camere curate: Testat IPA, certificat ISO clasa 1, garantat fără particule

Cablu panglică e-skin plat

Beneficii: Creșteți eficiența echipamentelor și obțineți randamente mai mari

Fii inspirat - Exemple din domeniu

Tehnologia de automatizare

Cablu panglică e-skin plat în tehnologia de automatizare

Sisteme Volume Pattern Generator (VPG)

Cablu panglică e-skin plat în tehnologia de automatizare

Câte variante și dimensiuni de cablu plat cu panglică e-skin flat sunt disponibile?

SKF12C.1.1.10

Sistem de ghidare cabluri plate e-skin®

SKF12O.1.1.10

Sistem de ghidare cabluri plate e-skin®
  • înălțime interioară: 12 mm
  • înălțimea exterioară: 13 mm
  • Număr de camere: 2 - 6
  • Pentru deschidere
  • Fără utilizarea lanțului de susținere

SKF15C.1.1.10

Sistem de ghidare cabluri plate e-skin®
  • înălțime interioară: 15 mm
  • înălțimea exterioară: 16 mm
  • Număr de camere: 2 - 6
  • Variantă închisă
  • Nu este disponibil lanțul de susținere corespunzător

SKF12C.UL.1.1.10

  • tip: închis
  • Sistem complet certificat UL
  • înălțimea interioară: 12 mm
  • Număr de camere: 2 - 6 2 - 6
  • ø cablu ≤: 2 - 6 mm
  • Disponibil din vara anului 2022
  • [Wakoadd artnr="SKF12C.UL.1.1.10" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

SKF12O.UL.1.1.10

  • tip: închis
  • Sistem complet certificat UL
  • înălțime interioară: 12 mm
  • număr de camere: 2 - 6
  • cablu ≤ ø: 13 mm
  • Disponibil din vara anului 2022
  • [Wakoadd artnr="SKF12O.UL.1.1.10" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

NOU: i.Cee EC.S

  • Prelungirea duratei maxime de viață a e-skin®
  • Creșterea eficienței generale a echipamentelor (OEE) în camera curată
  • Reducerea costurilor de întreținere prin recomandări de întreținere predictivă
  • [Link extid="2693" title="Jetzt anfragen"]

Alte avantaje tehnice

  • Poate fi lărgit după cum este necesar, crește odată cu cerințele utilizatorului
  • Este posibilă proiectarea în mai multe straturi
  • Suport de montare stivuibil, cu lățime variabilă, disponibil
  • Înlocuirea rapidă și flexibilă a umpluturii
  • Sistem modular standard flexibil
  • Fără producție personalizată
  • 9 dB(A) mai silențioase decât cablurile plate standard de pe piață
  • Cu 20 % mai ieftine decât cablurile plate standard pentru camere curate de pe piață
  • Design fără suport cu opțiune de lanț de suport
Sistem de ghidare cabluri plate e-skin®

Energy supply for cleanrooms

  • Can increase overall plant effectiveness
  • Generate higher yields from the production lines
  • Use cleanroom energy supply systems more sustainably
  • and much more ...

FAQ - întrebări frecvente

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță