Modificarea limbii :

Sistemul E3 combină pasul mic, funcționarea silențioasă, zgomotul redus, stabilitatea, instalarea simplă și rentabilitatea. Elementul elastic ca conector înlocuiește principiul pin-hole și previne mișcările relative între articulații. Astfel, se obține o lipsă aproape totală de uzură (cameră curată). Pentru a reduce costurile de fabricație și montaj, banda elastică nu este montată individual, ci într-o lungime de zece verigi de lanț.
Industrii și aplicații tipice
Producția și procesarea semiconductorilor, optică, mașini pick-and-place, tehnologie de transport, tehnologie de măsurare, imprimante și plottere, aplicații în camere curate, inginerie mecanică generală

înălțimea interioară hi: 10 mm
lățimea interioară Bi: 20 - 60 mm
raza de îndoire R: 15 - 48 mm
pas: 16,7 mm

înălțimea interioară hi: 15 mm
lățimea interioară Bi: 20 - 60 mm
raza de îndoire R: 32 - 75 mm
pas: 16,7 mm

înălțimea interioară hi: 22 mm
lățimea interioară Bi: 20 - 60 mm
rază de îndoire R: 44 - 75 mm
pas: 16,7 mm

Clasificare IPA - Raport IG0704-400: Clasa ISO 1, în conformitate cu standardul DIN EN ISO 14644-1 pentru sistemul E3, seria E3.15.040.075.0 la v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

iF - Premiul pentru design 2005
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h