Furtun de cablu OCR pentru birou reglabil pe înălțime | Rotund | Cu cleme de asamblare magnetice

OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
<b>Exemplu OCR lungime | Cu 12 elemente de portcablu</b><br><br>1. OCR desfăcut, poziționare flexibilă:<br>înalțime interioară [hi]: 14,5mm<br>Pas: 25mm/element de portcablu<br>Element de portcablu/m: 40m<br>corespunde la: 1 000mm<br><br>2. OCR comprimat, instalare fixă:<br>înalțime interioară [hi]: 14,5mm<br>Pas: 20mm/element de portcablu<br>Element de portcablu/m: 50m<br>corespunde cu: 1 000mm
igus-icon-lupe
OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
OCR.50.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Furtun de cablu OCR pentru birou reglabil pe înălțime | Rotund | Cu cleme de asamblare magnetice
<b>Exemplu OCR lungime | Cu 12 elemente de portcablu</b><br><br>1. OCR desfăcut, poziționare flexibilă:<br>înalțime interioară [hi]: 14,5mm<br>Pas: 25mm/element de portcablu<br>Element de portcablu/m: 40m<br>corespunde la: 1 000mm<br><br>2. OCR comprimat, instalare fixă:<br>înalțime interioară [hi]: 14,5mm<br>Pas: 20mm/element de portcablu<br>Element de portcablu/m: 50m<br>corespunde cu: 1 000mm
Furtun de cablu OCR pentru birou reglabil pe înălțime | Rotund | Cu cleme de asamblare magnetice
Furtun de cablu OCR pentru birou reglabil pe înălțime | Rotund | Cu cleme de asamblare magnetice
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 1 m = 50 de elemente de portcablu
  • Ghidaj pentru cablu rotund
  • Conexiunea intermediară este posibilă în orice punct
  • Se pot prinde cu ușurință pe lanț
  • Se pot atașa cu magneți, benzi adezive sau șuruburi integrate
  • Montaj flexibil
  • Fiecare verigă de lanț poate fi o versiune flexibilă sau o versiune fixă
  • Câștigătorul premiului de design reddot 2018
igus-icon-lieferzeitOCR.50.0
14.5
1