Modificarea limbii :
igus a dezvoltat un nou sistem inovator de separare pentru E4.1L. Acesta face deosebit de ușoară introducerea rafturilor pe mai multe niveluri pentru o separare personalizată a interiorului. Desigur, noul sistem de separare este, de asemenea, testat în laboratorul de testare igus.
igus a comparat lanțul său E4.48L e-chain® fabricat din plastic cu produsul unui concurent în cadrul unui test comparativ efectuat în cel mai mare laborator de testare din industrie din Köln. Ambele lanțuri au fost evaluate din punct de vedere al capacității lor de încărcare pentru lungimea nesusținută, al ruperii și al comportamentului lor la forțe de tracțiune:
| e-chain E4.48L | Concurenți | |
|---|---|---|
| Înălțimea interioară/exterioară | 48mm/64mm | 40mm/62mm |
| Lățime interioară/exterioară | 105mm/125mm | 67mm/76mm |
| Pas | 67mm | 76mm |
| Greutate pe metru | 1,73 kg | 2.08kg |

Capacitatea de încărcare cu lungimea nesusținută
Configurația de testare: Ambele lanțuri sunt suspendate fără suport pe o lungime de 1,8 m cu o greutate suplimentară de 5 kg/m.
Rezultat: Comparativ cu linia neutră, lanțul de competiție a cedat cu 6 mm mai mult decât E4.48L.

Comportamentul cu forțe de tracțiune
Configurația de testare: Ambele lanțuri sunt fixate într-un dispozitiv în laboratorul de testare și se aplică tensiune la ambele capete simultan.
Rezultat: Lanțul E4.48L poate rezista la o forță de tracțiune cu 86% mai mare decât lanțul concurent.

Test de rupere
Configurația testului: În testul de rupere, lanțul nesusținut este încărcat de sus. Sarcina suplimentară este mărită până când lanțul se rupe.
Rezultat: E4.48L poate rezista la o sarcină suplimentară cu 45% mai mare decât lanțul concurent.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h