Ghidarea cablurilor direct de la producător

Sistem negru de lanț portcablu sau furtun, premiat cu Red Dot Design Award 2018.

Furtun de cablu OCR

  • Furtun rotund pentru cabluri pentru birouri
  • Se poate fixa cu magneți integrați, benzi adezive sau șuruburi
  • " Economisiți timp: design simplu „ "” pentru introducerea rapidă a cablurilor
  • Instalare flexibilă sau cu blocare a fiecărui element al lanțului
  • Câștigător al premiului reddot design award 2018
Lanț portcablu cu un cablu verde.

Lanț de cablu ZF14

  • Lanț pătrat pentru birouri
  • Fixare cu șuruburi sau lipire
  • Design atractiv
  • Fixare ușoară a suporturilor de montare
  • "Umplere simplă chiar și atunci când este instalat cu un sistem de umplere rapidă „e" ”
  • Certificare UL94-V2
Lanț portcablu Office Chain Oval cu cabluri curbate.

Ghidaj de cablu OCO

  • Design atemporal
  • Instalare flexibilă
  • Extindere sau scurtare ușoară
  • Cu magneți încorporați pentru fixare ușoară
  • Forță de reținere bună a zăvoarelor lanțului port-cablu de până la 150 N
Eclisă din plastic a unui lanț portcablu, cu element de conectare.

Portcabluri mici

  • Înălțimi interioare: 5 până la 32 mm
  • Pentru spații de instalare reduse
  • Deschidere și închidere mai rapidă
Lanț portcablu igus cu suport pentru furtun și element de conectare.

Portcabluri de dimensiuni medii

  • Înălțimi interioare: 21 până la 48 mm
  • Pentru aplicații în domeniul sarcinilor medii
  • Stabilitate ridicată, funcționare silențioasă
Lanț portcablu cu mai multe zale și elemente de legătură, în negru și gri.

Portcabluri mari

  • Înălțimi interioare: 21 până la 350 mm
  • Pentru sarcini mari
  • Stabilitate și rigiditate ridicate
Modul e-chain cu manșon negru pentru cabluri și flanșă de conectare.

Pentru roboți

  • Diametre interioare: 12 până la 46,8 mm
  • Pentru roboți multi-axiali exigenți
  • Flexibilitate ridicată
Modul de lanț portcablu cu capac rabatabil și canale pentru cabluri.

Protecție împotriva prafului și șpanului

  • Înălțimi interioare: 21 până la 75 mm
  • Protecție eficientă împotriva murdăriei și așchiilor
Trei lanțuri portcablu în versiuni diferite, așezate alăturat.

Toate portcablurile și accesoriile

  • Alimentare cu energie rotativă
  • Dispozitive de detensionare
  • Ghidaje și multe altele

Unde sunt utilizate ghidajele pentru cabluri de la igus?

Cum se instalează ghidajele pentru cabluri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță