Sistem de retracție liniară - RSEL și RSSL

Până la 350 mm lungime de retragere bazată pe benzi elastomerice (RSEL) sau arcuri de tensiune (RSSL)

Robot industrial cu lanț portcablu triflex R în laboratorul de testare igus.

Informații despre produs privind RSEL & RSSL

Braț articulat triflex R RSEL și RSSL cu două flanșe de montaj.
  • Sistem de retracție optimizat din punct de vedere al costurilor în comparație cu sistemul liniar RSE
  • Datorită dimensiunilor sale standard și designului foarte compact, sistemul de retragere RSEL și RSSL poate fi montat direct pe axa a 3-a a tuturor tipurilor comune de roboți
  • Ușor de montat ulterior
  • Împiedică agățarea lanțului e-chain
    e-chain® să influențeze sau să blocheze mișcarea
  • Poate fi utilizat și pentru aplicații foarte dinamice
  • Tip scurt de până la 656 mm
  • Pentru roboți cu sarcină utilă mare și medie
  • Capătul fix al lanțului e-chain® poate fi selectat liber datorită designului liniar

Dimensiuni RSEL & RSSL

Desen cotat pentru RSEL și RSSL cu vedere laterală, frontală și de sus, plus dimensiuni.
  • Dimensiunile A, B și C se modifică în funcție de indicele dimensiunii lanțului selectat
  • Ambele sisteme sunt disponibile în dimensiunile 60, 65, 70, 85 și 100

Diferența dintre TR.RSEL și TR.RSSL

Ax liniar TR.RSEL.70 pentru raze X, cu suporturi și cărucior negre.

Vedere cu raze X a unui sistem de retracție TR.RSEL

TR.RSSL.100 x ray black cu cărucior pe o șină și două inele de fixare.

Vedere cu raze X a unui sistem de retracție TR.RSSL

Alte sisteme de retragere de la igus®

Lanț portcablu triflex R pe un montaj de test în laboratorul igus.

Sistem de retracție liniară TR.RSE

Sistem Triflex R RS pe un braț robotic în laboratorul igus.

Sistem de retragere RS

Braț robotic cu lanț energetic triflex-R pentru ghidarea cablurilor pe un robot industrial KUKA.

Sistem pneumatic TR.RSP

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță