triflex® RSE - sistem de retracție liniară

Potrivit pentru variantele de lanț: TRC, TRE, TRCF

Ideal pentru roboți de sudură, nituire și înșurubare.

Ghidaj triflex R pentru cabluri pe un braț robotizat.

Mișcare liniară fără deviere sau bucle pe robot.

  • Disponibil pentru dimensiunile triflex® de la 40-100 (TR.RSE.40 la TR.RSE.100)
  • Lungimi mai mici ale cablurilor, deoarece nu există deviere
  • design care economisește spațiu
  • Mai puține puncte de deviere, fiabilitate mai mare a procesului, de asemenea pentru LLK și furtunuri de alimentare

Sistemul de retragere RSE constă din următoarele componente:

  1. ghidaj liniar drylin® cu cărucior
  2. curea elastică sau arc de tracțiune pentru retragere
  3. Plăci de montaj pentru conectarea variabilă la o varietate de tipuri de roboți
  4. Element de conectare fără descărcare de tracțiune de dimensiunea corespunzătoare e-chain®
  5. trecere glisantă a dimensiunii corespunzătoare e-chain®

Lanț portcablu triflex R cu săgeți și numere pentru direcția de mișcare și poziția de montare.

Variantele e-chain® potrivite pentru sistemul liniar RSE

Lanțuri portcablu triflex R TRC și TRCF în versiune curbată și dreaptă.

Variante închise TRC sau TRCF

Lanț portcablu triflex R pe o axă verticală și una orizontală.

Variantă deschisă TRE

Calcularea lungimii totale a lanțului pentru RSE

Articulație de robot cu furtun de protecție și poziții marcate 1–3.
Indicele de mărime al lanțului R triflex®Raza în milimetriDimensiunea 2 în milimetri
30--
40058390
50080390
60087750
65100750
70110750
85135750
85 (cu raza de 240 mm)240750
100145750
125182750

Completați aplicația dvs. cu accesoriile potrivite

Protector cu mecanism clip-on

Protector cu șuruburi

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță