triflex® RS dresspack modul universal compact pentru roboți industriali

Modul universal pentru toate mișcările robotului

Ghidaj tubular triflex RS cu puncte de fixare numerotate pe un lanț portcablu.

Exemplu de aplicație

Lanț energetic igus triflex pe un braț robotizat, cu capac de protecție.
  • Pachet standard pentru toate aplicațiile, poate fi instalat direct
  • Sistem de retragere adecvat pentru seriile de lanțuri energetice TRE și TRC
  • Foarte potrivit pentru medii dificile - uzură redusă
  • Tije integrate din fibră de sticlă pentru forța de retragere
  • Prima alegere pentru aplicații robotizate cu spațiu de instalare limitat
  • Economie de spațiu datorită înălțimii reduse de instalare, ghidat aproape de brațul robotului
  • Durată de viață excelentă
  • Aplicabilitate universală

La sistemul complet în 4 pași

Pasul 1

Selectați dimensiunea corectă a lanțului utilizând instrumentul online

  • Determinați numărul și diametrul exterior al cablurilor și furtunurilor care sunt ghidate de axa 3-6
  • Utilizați configuratorul de diviziuni interne pentru a determina dimensiunea corectă a lanțului care poate găzdui cu ușurință toate cablurile necesare.
  • Atunci când selectați lanțul e-chain®, rețineți că numai seria TRC & TRE.B poate fi combinată cu acest sistem

Pasul 2

Selectați placa de montare pentru sistemul de retragere

Profil igus triflex R RS cu trei suporturi negre pe o placă de montaj gri.
  • Puteți alege dacă lanțul de energie este extins la stânga sau la dreapta
  • Direcția de vizualizare pentru determinarea punctului fix, indiferent dacă este stânga sau dreapta, este întotdeauna din spate
  • suportul de montaj & gliding feed-through sunt incluse în pachetul de livrare

Pasul 3

Selectați modelul lanțului și lungimea suplimentară

e-chain pentru sistemul RS, cu șine de ghidare și zale TRC și TRE.
La magazin pentru Seturi de lanțuri Sistem de retracție RS

TRE.B tipul deschis

  • versiunea TRE.B poate absorbi de 4 ori mai multă forță de tracțiune decât versiunea TRC
  • tipul deschis înseamnă că cablul și furtunul pot fi pur și simplu împinse în lanțul energetic
  • selectați dimensiunea care se potrivește cu sistemul RS ales
  • Utilizați numărul piesei pentru a determina lungimea suplimentară a lanțului (500mm, 1000mm, 1500m sau 2000mm) care ar trebui să fie disponibilă în afara sistemului RS.

TRC de tip închis

  • Tipul închis înseamnă protecție maximă împotriva influențelor externe
  • selectați dimensiunea care se potrivește sistemului RS ales
  • Utilizați numărul piesei pentru a determina lungimea suplimentară a lanțului (500mm, 1000mm, 1500m sau 2000mm) care ar trebui să fie disponibilă în afara RS.

Pasul 4

Selectarea adaptorului

Piese adaptor pentru sistemul RS, în mai multe versiuni metalice.
  • Fixarea rapidă a sistemului RS la punctele de montare originale ale robotului
  • disponibil din stoc
  • CAD file for adapter

Opțiuni suplimentare pentru și mai multă protecție

Capac triflex R RS cu furtun de protecție pentru cabluri.
  • Ideal pentru lucrul deasupra capului
  • Oferă protecție suplimentară pentru alimentarea cu energie
  • Suprafață pentru atașamente suplimentare, ușoare sau etichetarea aplicației

Exemplu de sistem RS

Video de instalare a sistemului RS

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță