Reglați pneumatic forța de retragere și preveniți formarea buclei pe roboți

Fezabil cu sistemul triflex® RSP

RSP | Cel mai puternic dintre sistemele de retragere

Diagramă comparativă a zonelor RSE, RS și RSP.
  • Chiar și lanțul electronic mai mare® poate fi ghidat în siguranță până la ø 125 mm
  • Forță de retragere reglabilă, variabilă prin intermediul unei supape de control al presiunii
  • Curbă de forță practic constantă pe întreaga traiectorie, chiar și cu umpluturi grele
  • Poziția finală poate fi monitorizată pentru a preveni daune majore în cazul unei defecțiuni
  • Forțe de retragere mai mari decât sistemul RS
  • Opțiuni de montare pentru numeroase tipuri de roboți și producători cu suporturi adaptoare
  • Domenii tipice de aplicare: axa 3-6 pe roboți industriali
  • Consum redus de energie datorită rezervorului de aer comprimat integrat

Sistemul de retragere RSP în funcțiune

  • Potrivit în special pentru pachete de furtunuri mari și grele
  • Lucrul deasupra capului nu este o problemă
  • Forțe de retragere întotdeauna constante
Desen tehnic TRIFLEX R RSP cu vederi din față, lateral și de sus, plus dimensiuni.
Desen tehnic TRIFLEX R RSP cu vederi din față, lateral și de sus, plus dimensiuni.
Lanț triflex R-RSP cu două conexiuni și ghidare în jurul unei căi circulare mari.
Lanț triflex R-RSP cu două conexiuni și ghidare în jurul unei căi circulare mari.

1 = capăt mobil

2 = capăt fix

Sisteme de retragere RSP

Numărul articoluluimax. Lungimea de retracție în mmDim. A în mmDim. B în mmDim. C în mmDim. D în mmDim. E în mm
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801,043570245405135
TR.RSP.125.L7801,043570245405135

Sistem de lanțuri port-cablu triflex R și RSP cu componente numerotate și exemple de montaj.
Sistem de lanțuri port-cablu triflex R și RSP cu componente numerotate și exemple de montaj.

Calcularea lungimii totale a lanțului | RS e-chain®

ø Index R [mm] Lungimea lanțului în limitele ale sistemului [mm]Număr de verigi de lanțLungimea totală a lanțului[mm]
30.----
40.----
50.----
60.0871,48973LLL + 1489
65.----
70.1101,48458LLL + 1484
85.1351,62253LLL + 1622
85. (R 240)----
100.1451,65648LLL+1656
125.182194044LLL+1962

Ansamblul sistemului RSP

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță