Maximizați productivitatea în camera curată minimizând în același timp abraziunea

O întreagă lume a camerelor curate din Köln. Produse durabile și rezistente la abraziune pentru tehnologia camerelor curate - în conformitate cu clasele de camere curate ISO 14644-1 și în camera curată uscată pentru producția de baterii

Puteți găsi acest lucru pe site-ul nostru:

Calculator de durată de viață cu grafic și bife pentru calculul duratei de viață a produsului.
Dispozitiv testat de Fraunhofer IPA pentru lanțul energetic igus E61.29.50.075.0.CR, cu raport IG 1303-640.

Sisteme de rutare a cablurilor pentru tehnologia camerelor curate

Lanț portcablu e-skin soft cu două conexiuni și cabluri ghidate.

e-skin® Tuburi ondulate

Furtun de curățare cu racorduri albe pentru ghidarea cablurilor SCARA.

Soluție pentru cabluri Clean Scara

Sistem de ghidare cabluri e-skin flat cu traseu curbat și capete drepte.

Cablu plat cu panglică e-skin® plat

Seria clean-chain C6 cu cabluri ghidate paralel într-un lanț portcablu.

Lanț energetic C6

Sistem de alimentare cu energie igus ECS cu mai multe module aliniate.

lanț energetic E6.1

Suport pentru tronsonul superior, potrivit pentru cameră curată, pe un sistem de transport portocaliu.

Suport cu role GLO.CR

cablu chainflex® pentru tehnologia camerelor curate

Tub de protecție împletit pentru cabluri, cu conductori expuși la un capăt.

cablu CFCLEAN

Cablu de comandă chainflex cu ecranare și structură multifilară.

cablu de control

Cablu de motor CHAINFLEX cu structură ecranată.

cablu motor

Conector de cablu cu cablu transparent și conectori negri.

Cablu de rețea / Ethernet / Fibră optică / Cablu Fieldbus

Cablu rotund cu conectori la ambele capete.

Tehnologie video / viziune / bus

Conectori și cabluri asamblate Readycable Strauss cu fire colorate.

readycable® în conformitate cu standardul producătorului

hârtie albă și cutie de mostre

Whitepaper cu copertă deschisă și două pagini interioare despre sisteme de alimentare cu energie pentru camere curate.

alimentarea cu energie pentru camera curată

  • creșterea eficienței sistemului
  • a genera randamente mai mari ale liniei de producție
  • să utilizați energia într-un mod mai sustenabil
Cutie de mostre pentru cleanroom cu produse și mostre igus într-o cutie.

Cutie de mostre gratuită pentru camere curate

Tehnologie de stocare pentru tehnologia camerelor curate

Ghidaj combinat drylin W cu două axe liniare și cărucioare pe fundal alb.

Ghidaj liniar drylin® W

Carucior de ghidare Drylin N pe șină de ghidare, decupat.

Ghidaj liniar drylin® N

Rulment rotativ PRT pentru cameră curată, din oțel inoxidabil, cu găuri.

Rulment cu inel de alunecare PRT

Rulment cu bile, cu colivie din plastic și bile metalice.

Rulment cu bile xiros

Rulment alunecător iglidur X din plastic negru.

Rulment cu manșon iglidur® X

Semifabricat din plastic, bară cilindrică pe fundal portocaliu.

bare din plastic

Exemple de aplicații

Sisteme generatoare de modele de volum

e-chain RBR de la igus ghidează cablurile curat și silențios într-o aplicație pentru camere curate.

Sistem de umplere pentru vase de reacție

Linie de umplere într-un mediu clean room, cu mașină automată și panou de control.
Instalație cleanroom igus cu balustradă de protecție galbenă într-o hală de producție.

Plasticul curat pus la încercare

broșură cu produse pentru camere curate

Broșură cleanroom cu produse igus și aplicații pentru camere curate.

Informații privind ESD

Lanț portcablu ESD pentru camere curate, cu două lanțuri în fața unui fundal de plăci de circuite.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță