Suporturi pentru role compatibile cu camerele curate GLO.56.CRF

Emisie foarte redusă de particule datorită suprafețelor optimizate ale rolelor

Suport cu role fără balansier pentru rentabilitate la deplasări lungi

Diagramă GLO.CR.56.R cu dimensiuni de lungime și capetele unei unități de ghidare.
GLO.CR.56.R cu dimensiuni pentru Ba, Bi, ha și R.
GLO.CR.56.R cu dimensiuni pentru Ba, Bi, ha și R.
Nr. piesă Placă de suport Nr. piesă Seria e-chainLățime interioară [mm]Raza de îndoire [mm]Deficit de sprijin [mm]
GLO.CR.56.R E6.5250 - 300 075 - 250 1,000 - 2,000

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Lanț portcablu cu componente marcate într-o vedere tehnică.

Ați putea fi interesat și de

igus e-chain cu cabluri multicore și un lanț deschis.

Magazin de portcabluri

e-Chains și configurator pentru ghidarea energiei gata de conectare online.

Configurator de portcabluri

Lanț energetic igus ca simbol al reciclării, cu textul „the chainge“.

Reciclarea lanțului energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță