Motoare pentru cercetare marină

diondo construiește un CT rentabil pentru explorarea fundului mării cu ajutorul componentelor motorului drylin®.

Profil

  • Ce a fost necesar: articulație robot din seria robolink®, rulment pentru masă rotativă iglidur® PRT, motor pas cu pas drylin® E, sistem de control D1 dryve
  • Cerințe: Condițiile ambientale sunt o atmosferă sărată, umiditate ridicată, temperaturi fluctuante și vibrații. Toate componentele trebuiau să fie foarte compacte pentru a putea fi introduse într-un container de transport. De asemenea, a trebuit să se găsească o soluție optimizată din punct de vedere al costurilor.
  • Industrie: Cercetare
  • Succes pentru client: Motoarele oferă protecție IP68 și, prin urmare, sunt perfect potrivite pentru utilizarea în acest sistem CT special. Un alt avantaj al sistemului de control: Acesta economisește timpul inginerilor de punere în funcțiune. Și cu un sistem de control D1 dryvec eficient din punct de vedere al costurilor, motorul este ușor de programat. diondo este atât de mulțumit de soluție încât cooperarea va continua în viitor.
Sistem de acționare drylin pentru aplicații industriale, cu mai multe vederi ale produsului.

Problema

Soluția

O cutie de viteze robolink® D și motoarele drylin® asigură o acționare fiabilă într-un spațiu de instalare compact. Motoarele sunt controlate prin intermediul sistemului intuitiv D1 dryvecontrol.

Motorul pas cu pas utilizat poate fi controlat cu ajutorul sistemului de control intuitiv D1 dryve. Interfața bazată pe web ajută la programarea rapidă.

Uscătorul D1 poate fi instalat cu ușurință pe șina de sus a unui dulap de comandă.

Hidrații de gaz sunt printre sursele de energie ale viitorului

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță