Laborator de testare pentru rulmenți cu bile din polimeri

Aceasta este ceea ce vă așteaptă pe pagina laboratorului nostru de testare:

dispozitiv de testare în laboratorul de testare a rulmenților cu bile

Instalație de testare a rulmenților radiali cu bile cu canelură adâncă:

  • Bancuri de testare cu senzori integrați (DAQ) pentru măsurarea simultană a uzurii, a absorbției sarcinii până la 250 N, a diferitelor teste de durată de viațăși de temperatură
  • viteză maximă: 5.000 rpm
  • Mișcare: Inelul exterior se oprește, inelul interior se rotește
  • dimensiunea instalației: 6000
Laborator de teste pentru rulmenți cu o persoană lângă o mașină de testare.
Sistem de măsurare DAQ cu senzori, cabluri și afișaj pe un banc de laborator.

Instalație de testare prin rotație:

  • Teste la viteză mare și sarcini reduse (5.000 rpm, 10 N)
  • Teste în curs de desfășurare cu materiale xirodur® și iglidur® interne pentru cușcă
  • dimensiunea instalației: 6000

Parametri: 25 N, 2.000 rpm, timp de funcționare 7 zile

  • Stânga: material nearmat, înainte de testare
  • Dreapta: material nearmat, după încercare

Parametri: 25 N, 2.000 rpm, timp de funcționare 7 zile

  • Stânga: material iglidur® armat, înainte de testare
  • Dreapta: material iglidur® armat, după încercare

Rulmenți cu bile sub apă: igus® vs. rulmenți metalici

Rulmentul metalic corodează după doar câteva ore

Rulment cu bile din plastic xiros, ca înlocuitor pentru un rulment metalic ruginit.

Care rulmenți cu bile sunt potriviți pentru galvanoplastie?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță