Unități de transfer cu bile

Tipuri de rulmenți cu bile xiros, cu desen cotat și secțiune.

Ce veți găsi pe această pagină?

Avantaje și dezavantaje ale unităților de transfer cu bile

Avantaje

  • Facilitează transportul de încărcături grele pe suprafețe netede
  • Mișcare ușoară în toate direcțiile, ceea ce îmbunătățește manevrabilitatea
  • Instalarea este simplă și nu necesită unelte complexe
  • Disponibile în diferite dimensiuni și materiale pentru a îndeplini diferite cerințe industriale
  • Extrem de durabile și necesită o înlocuire minimă atunci când sunt întreținute corespunzător, ceea ce este ușor pentru portofel

Dezavantaje

  • Destul de instabil pe suprafețe inegale; poate face încărcăturile incontrolabile
  • Nu sunt potrivite pentru sarcini foarte mari, deoarece presiunea asupra bilelor individuale poate provoca deteriorări
  • Pot genera zgomot în timpul utilizării prelungite, ceea ce poate fi deranjant în medii liniștite
  • Particulele mici, cum ar fi murdăria sau așchiile, pot limita mișcarea bilelor
  • Mai puțin eficiente la viteze mari; precizia mișcării poate fi afectată

Care sunt avantajele unităților de transfer cu bile de la igus®?

Cum sunt construite unitățile de transfer cu bile din plastic?

Bilele și bilele de susținere din POM

Bilă din POM, bile de sprijin din oțel inoxidabil

Bilă din oțel inoxidabil, inserție glisantă din iglidur® J3B

Placă gri cu mai multe puncte rotunde de fixare pe un ambalaj.

Domenii de aplicare pentru unitățile de transfer cu bile

Criterii de selecție

  • Selectarea materialului: În funcție de aplicație și de profilul cerințelor, există soluții solide din plastic, precum și soluții hibride din plastic și oțel inoxidabil
  • Finisarea suprafeței: Luați în considerare dacă este necesară o suprafață netedă sau antiderapantă, în funcție de bunurile transportate. Dimensiunea și forma șinelor trebuie să fie potrivite pentru aplicația dvs. pentru a asigura o funcționare fără probleme
  • Mediul de instalare: Verificați dimensiunile spațiului de instalare disponibil și opțiunile de montare pentru o instalare corectă. Inelele de prindere sunt disponibile ca accesorii în magazinul online.

Instalare și întreținere

Întrebări frecvente

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță