Masă drylin® XY

Foarte precisă și 100% fără lubrifiere

  • Precizie ridicată, rigiditate extremă și aliniere precisă datorită fabricației CNC
  • 100 % fără lubrifiere și complet fără coroziune
  • Accesorii disponibile (volan, indicator de poziție etc.)
  • Soluție completă din oțel inoxidabil disponibilă
Masă XY cu unitate cu șurub de acționare drylin® SHT
  • Disponibil ca versiune standard și preîncărcată
  • Reglaje prin filet trapezoidal
  • Unitatea superioară poate fi aliniată la dreapta sau la stânga
Masă XY liniară drylin® SLW de la igus®
  • Șină de ghidare Drylin W din aluminiu anodizat dur
  • Disponibilă și versiunea preîncărcată SLWE-XY-PL
  • Accesorii disponibile
Masă XY drylin® SLW fabricată din oțel inoxidabil
  • Stabilitate ridicată la torsiune
  • Pentru reglaje manuale
  • Compact și cu profil redus

Auto-lubrifiere completă

Rezistență la coroziune

Versiune din oțel inoxidabil disponibilă

Accesorii pentru mese XY

Accesorii pentru mese XY: roți de mână
  • Cap rotativ: standard definit pentru unități complete
  • Diferite diametre exterioare posibile
  • Sunt posibile diferite variante de mânere
  • De asemenea, disponibil în versiune din oțel inoxidabil lavabil și rezistent la coroziune
Accesorii pentru mese XY: indicator de poziție
  • Poate fi combinat cu cleme manuale și manivele
  • Un manșon de reducere adecvat este inclus în pachetul de livrare
  • Disponibil din stoc în direcția de vizualizare și numărare dorită și în diverse culori
Accesorii pentru mese XY: clemă pentru șurub de acționare
  • Flanșă de prindere a arborelui pentru montarea pe indicatorul de poziție pentru prinderea arborelui filetat
  • Material: Carcasă din plastic cu prindere a arborelui din aluminiu
  • Manșoane de reducere disponibile pentru alte diametre
Accesorii pentru mese XY: acționări unghiulare
  • Pentru transmisii rotative de 90°
  • Adaptare flexibilă la poziția de montaj datorită reglajului unghiular continuu
  • Prindere prin șurub de fixare
  • max. Cuplu 3 Nm

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță