Modificarea limbii :
Am efectuat diverse teste privind coeficientul de frecare și rata de uzură a materialelor noastre. Rulmenții și foliile pentru rulmenți liniari realizate din materialele iglidur® J și J4 au fost testate pe diferite arbori din lemn în comparație cu arborii metalici. Prin acest studiu, am obținut rezultate cu lemn, o materie primă regenerabilă.

Lars Fenger drylin® dezvoltator de produse
Care a fost factorul decisiv pentru studiul "drylin® R pe arbori de lemn"?
Datorită presiunii superficiale mai scăzute a rulmenților noștri liniari drylin®, aceștia sunt, în general, potriviți și pentru utilizarea pe arbori rotunzi cu suprafețe mai moi. Cu totul opusul rulmenților cu bile, care necesită o suprafață întărită. Arborele și tuburile din aluminiu fac deja parte din portofoliul nostru de produse, la fel ca arborele din carbon extrem de ușor. În cadrul studiului nostru, obținem rezultate cu lemnul, o materie primă regenerabilă.
Ce teste au fost efectuate?
Testele de rezistență la încovoiere au fost efectuate în laboratorul igus® pentru a face o primă selecție din marea varietate de lemn disponibilă. De asemenea, coeficientul de frecare și rezultatele uzurii au fost determinate cu tipuri de lemn adecvate.
Care au fost rezultatele?
Pe scurt... lemnul și tehnologia liniară drylin® funcționează. Și chiar foarte bine. Rezultatele au arătat că coeficienții de frecare determinați nu diferă decât foarte puțin de rezultatele pe oțel sau aluminiu. Iar rezultatele privind uzura pentru rulmenți și arbori sunt, de asemenea, foarte promițătoare. Mai ales în combinație cu noul nostru rulment liniar Drylin® R-econ J4, unele lemne, cum ar fi fagul aburit, oferă un bun partener de potrivire cu rezultate bune.
Ce este deosebit de important?
Testele au fost efectuate într-un mediu de laborator uscat; spre deosebire de oțelul inoxidabil, de exemplu, murdăria și umiditatea pot modifica semnificativ rezultatele măsurătorilor. Ne extindem constant seria de teste pentru lemn, iar disponibilitatea locală joacă, de asemenea, un rol esențial. La expoziție, dorim să adunăm experiența inițială a clienților pe această temă și să susținem proiectele clienților cu drylin® și lemn. Există deja primele aplicații ale clienților cu rulmenți netezi pe arbori din lemn.

Un birou din lemn reglabil manual în înălțime și înclinabil.

drylin® R transmit mișcarea direcției de la roțile din față la cele din spate.

Materialele utilizate aici din programul drylin® R rezistă cu ușurință la condițiile ridicate ale târgului.

Aruncați o privire la alte exemple de aplicații.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h